- ZERODUR® 基材的热膨胀近乎零
- 在金属镀膜上增强反射率和LDT
- 设计用于 0-45°AOI 的紫外、可见光和近红外反射镀膜
- 另有 金属镀膜 ZERODUR® 反射镜可供选择
- 反射率和激光损伤阈值(LIDT)比金属镀膜更强
- 在紫外、可见光和近红外的宽波长范围平均反射率均 >99%
- 专为入射角为0 – 45°的所有偏振态而设计
- 设计波长 120nm 和 190nm
- 聚焦 VUV 或 DUV 光的理想选择
- 通过可见光和红外波段的宽带反射率
- 另有 精密平面镜 可供选择
- Enhanced Reflectivity and LDT over Metallic Coatings
- Average Reflectivity >99% from 400 – 750nm
- Designed for all Polarization States at 0 – 45° AOI
- λ/10 Versions Available
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号