您选择的产品已被添加至购物车

Bar Lights

定制
及批量生产

了解详情

Filter
Effilux SWIR LED Illuminators Effilux 短波红外 LED 照明器 新产品
  • 条形灯、环形灯、背光灯可供选择
  • 可提供全范围短波红外波长
  • 可提供高强度且均匀的光线照明
  • 可调节的照明角度
可调LED条形灯 可调LED条形灯
  • 直接调整光学元件,快速,手动调整照明角度
  • 可更换外窗,轻松调整光的漫射
  • 易于集成线扫描配件,适用于线性或暗场照明
Effilux UV Bar Lights	Effilux 紫外条形灯
  • 改善了荧光效果、对比度和去除眩光的效果
  • 内置驱动器且具有自动频闪功能以提高强度
  • 365纳米 LED 灯用于荧光应用
Effilux Hyperspectral Bar Lights	Effilux 高光谱条形灯
  • 400nm-900nm 及 400nm-1000nm 之间的平坦光谱
  • 直接接触光学元件,可快速、手动调整照明锥体的角度
  • 包含的可互换窗口片可以方便地调整光的扩散
CCS 红外(IR)条形光源 CCS 红外(IR)条形光源
  • 850nm 或 940nm 波长选项
  • 紧凑型轻巧外壳
  • 可提供单条和 4 条配置
ADVANCED ILLUMINATION EuroBrite™ 棒状灯 ADVANCED ILLUMINATION EuroBrite™ 棒状灯
  • 菊花链多达四个单位
  • 无需散热器
  • 可选颜色有白色,红色和蓝色
Advanced Illumination MicroBrite Ultra High Intensity Bar Light Advanced Illumination MicroBrite 超高强度条形灯
  • 可达 73,000 勒克斯的高强度输出
  • 紧凑的外壳,具有 T 型槽安装接口
  • 用于各种波长
  • 建议使用光学手动强度调整设备(#86-887#89-555)
Advanced Illumination UltraSeal Washdown Bar Lights	高级照明超密封可冲洗灯条
  • 已通过 IP69K 认证,可用于极端冲洗环境
  • 专有外壳可防止腐蚀和过热
  • 可达 70,200 勒克斯的高强度输出
  • 建议使用光学手动强度调整设备(#86-887#89-555
ADVANCED ILLUMINATION高强度LED线条灯 ADVANCED ILLUMINATION高强度LED线条灯
  • 12" 工作距离
  • 通过M6螺母的T型槽安装
  • 可变强度和选通选择
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号