您选择的产品已被添加至购物车

带通滤光片

定制
及批量生产

了解详情

OD 4.0 50nm镀加硬膜的带通滤光片 OD 4.0 50nm镀加硬膜的带通滤光片
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
  • 提供高透射率,深截止
  • 宽带宽非常适合用于成像应用
  • 提供可见光和NIR中心波长
  • 另备有OD 4.0 5nm10nm25nm镀加硬膜的带通滤光片
OD 4.0 25nm镀加硬膜的带通滤光片 OD 4.0 25nm镀加硬膜的带通滤光片
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 适用于生命科学仪器
  • 高透射率,深截止
  • 用于防止显微镜应用中光致褪色
  • 另备有OD 4.0 5nm10nm50nm镀加硬膜的带通滤光片
镀加硬膜超窄带通滤光片 镀加硬膜超窄带通滤光片 新产品
  • 在设计波长下传输率 >90%
  • 在截止范围内截止高达 >OD 8
  • 窄至 <0.5nm 的全宽-半宽最大值
镀加硬膜 OD4 5nm 带通滤光片 镀加硬膜 OD4 5nm 带通滤光片
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 可提供各种紫外线、可见光 和 近红外激光
  • 具备深截止及高透射率
  • 陡峭的透射率和折射斜率
  • 另有OD 4.0 10nm, 25nm50nm 镀加硬膜带通滤光片可供选择
OD 4.0 10nm镀加硬膜的带通滤光片 OD 4.0 10nm镀加硬膜的带通滤光片
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
  • 非常适合用于生命科学或化学分析
  • 备有UV、VIS和IR中心波长可供选择
  • 采用高品质的硬膜
  • 另备有OD 4.0 5nm25nm50nm镀加硬膜的带通滤光片
高性能激光线带通滤光片 高性能激光线带通滤光片
最畅销产品
  • 在指定激光线处的透射率超过 90%
  • 硬质镀膜设计
  • 专为激光应用而设计
硬镀膜激光线性净化滤光片 硬镀膜激光线性净化滤光片
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
Clearance
  • 用于气态激光器和固态激光器的窄带宽
  • 用于二极管激光净化的宽带宽
  • 提供高透射率,深截止
OD 6 激光净化滤光片 OD 6 激光净化滤光片
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 在设计的波长下透射率大于90%
  • 镀加硬膜设计
  • 适用于激光应用
Manufacturer of
Precision Laser Optics
laser optics banner image
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号