- 可作为光纤耦合球或准直透镜使用
- 非球面透镜的理想预制件
- 提供多种尺寸可选
- TECHSPEC® N-BK7 半球透镜 同样可选
球透镜通常用于光线耦合应用方面,从而提高信号质量,或用于内窥镜或条码扫描应用方面。 球透镜具备短后焦距,能够最大限度地减少从球透镜到光纤所需的距离。 爱特蒙特光学提供的各种球透镜采用一系列基片,使其能够在紫外光到NIR范围内达到最佳性能。 此外,爱特蒙特光学的半球透镜也具有便于安装及系统整合等特性。
聚光镜用于高效照明或投影系统。 聚光镜是一种用于收集光线,同时校正球差或彗差的透镜。 爱特蒙特光学提供各种聚光镜。 通过减少背射量,非球面聚光镜能够高效地更换多个元件系统,从而提高整体透射率。 通过更换多个元件设计,复杂度和尺寸将得到降低。 聚光镜通常是成对使用的,其两个凸面几乎相接触。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号