您选择的产品已被添加至购物车

LED背光

定制
及批量生产

了解详情

Filter
Advanced Illumination 侧亮准直LED背光源 Advanced Illumination 侧亮准直LED背光源 Clearance
  • 用于显示轮廓应用的准直光源
  • 均匀照明和低热输出
  • 适合与 远心镜头配合使用的低衍射角
ADVANCED ILLUMINATION EuroBrite™ 背光 ADVANCED ILLUMINATION EuroBrite™ 背光
  • 菊花链多达四个100x150mm单位
  • 无需散热器
  • 可选颜色有白色,红色和蓝色
Advanced Illumination High Intensity LED Backlights ADVANCED ILLUMINATION LED背光照明器
  • 提供强烈、均匀的照明
  • 低厚度设计
  • 提供多种有效面积选择
ADVANCED ILLUMINATION 侧亮式背光照明器 ADVANCED ILLUMINATION 侧亮式背光照明器
  • 与表面安装灯具相比,亮度增加30%
  • 均匀且低温的照明
Advanced Illumination MicroBrite High Intensity Edge-Lit Backlights 高级照明 MicroBrite 高强度侧光式背光灯
  • 高强度机器视觉照明灯
  • 边缘均匀的低热照明
  • 纤薄紧凑的外形
  • 建议使用光学手动强度调整设备(#86-887#89-555
Advanced Illumination UltraSeal Washdown Backlights	高级照明超密封可冲洗背光灯
  • 已通过 IP69K 认证,可用于极端冲洗环境
  • 专有外壳可防止腐蚀和过热
  • 可达15,000 勒克斯的强度输出
  • 建议使用光学手动强度调整设备(#86-887#89-555
Advanced Illumination Medium Intensity Linear Backlights	高级照明中强度线性背光灯
  • 可达 226,000 勒克斯的强烈散射输出
  • 用于各种波长
  • 另外提供适用于恶劣环境的超密封可冲洗背光灯
  • 建议使用光学手动强度调整设备(#86-887#89-555
Effilux High Power LED Backlights Effilux高功率LED背光灯
  • >90% 一致性
  • 集成模拟控制器可精确的调节光强
  • 防反射系统,吸收杂散光
远心背光光源 远心背光光源
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 可以发出光学平行光线,提高边缘对比度
  • 具有优异的光线平行性能,是远心镜头的理想之选
  • 易于结合 8mm 同轴 LED 或 ¼” (0.312”) 光纤光导使用
CCS LED 背光灯和圆顶灯 CCS LED 背光灯和圆顶灯
  • 采用高密度封装的贴片式LED,亮度高
  • 适用于高速检测应用
  • 可选多种尺寸和颜色
Effilux SWIR LED Illuminators Effilux 短波红外 LED 照明器 新产品
  • 条形灯、环形灯、背光灯可供选择
  • 可提供全范围短波红外波长
  • 可提供高强度且均匀的光线照明
  • 可调节的照明角度

LED背光能为多种光学和成像应用提供高强度、高面积的冷光源照明。LED背光设计用于照亮物体的背面,由又宽又平的照明表面制造而成。LED背光能为受检验的物体提供卓越的边缘对比度,同时协助用户发现透明或半透明表面上的缺陷或瑕疵。远心LED背光也能为您提供更加精确的边缘对比度照明。

爱特蒙特光学提供各种LED背光,能够满足多种自动化及检测需求。远心背光照明器最为适用于制造精确、准确的轮廓。可将远心背光照明器与光纤或LED光源结合使用,提供直接、均匀的照明,并以更高的精准性突出物体的边缘对比度。当您将远心背光照明器与远心成像镜头结合使用时,照明器将能为多种应用提供高度精确的边缘测量及边缘缺陷探测能力。

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号