您选择的产品已被添加至购物车

准直或测试配件

定制
及批量生产

了解详情

DONDER 变倍模组 DONDER 变倍模组
  • 能很方便的为用户搭建一个变倍镜头来适应不同的场合
  • 可选工作距和视场来满足您的需求
爱特蒙特®自准直仪 爱特蒙特®自准直仪
最畅销产品
  • 5 弧分角分辨率
  • 经济型设计
  • ¼-20 螺孔,可用于安装到光学平台接杆上
爱特蒙特光学RKE 精密目镜 爱特蒙特光学RKE 精密目镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
  • 可提供完整的参数数据
  • 长出瞳
  • 视场范围为45°
目镜组件 目镜组件
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • OEM 和系统集成的理想之选
  • 可用作目镜或放大镜
  • 提供各种放大倍率
高性能微显示目镜 高性能微显示目镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 紧凑型COTS组件
  • 兼容最高24.59mm的对角微显示(SXGA)
  • 兼容大型橡胶护目罩#60-099
带封装的消色差成对套件 带封装的消色差成对套件
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 15mm 和 30mm 直径选项
  • AR 镀膜镜片
封装版近红外消色差透镜对 封装版近红外消色差透镜对
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 30mm直径套件,专为近红外应用而设计
  • 针对多种放大倍率进行了优化
  • 适合OEM应用
  • 针对 750-1550nm 的 NIR II 镀膜
已封装的中继镜 已封装的中继镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 针对 1:1 成像进行了优化
  • 提供 f/4 和 f/8 版本
橡胶护目眼罩 橡胶护目眼罩
  • 含天然橡胶乳胶

Alignment and Testing Accessories are used to provide a range of features such as image enlargement, glare reduction, focusing capability, or precision deflection measurement for easing laser system alignment. Alignment and Testing Accessories includes a range of optical components designed to offer a particular benefit to laser system or laser system alignment functionality. Alignment and Testing Accessories may be chosen depending on the particular application's needs, providing a wide selection of benefits to a vast range of laser system requirements.

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号