您选择的产品已被添加至购物车

光学胶

定制
及批量生产

了解详情

Norland Optical Adhesives	Norland光学胶
最畅销产品
  • 卓越光学品质
  • 可装在易于使用的胶管内
  • 暴露在UV光下后会快速固化
Preloaded Norland Optical Adhesive Syringes 预装 Norland 光学粘合剂注射器 新产品
  • 分配注射器预装有 2 或 10 克粘合剂
  • 用于玻璃、金属和塑料粘合的粘合剂
  • 需要分配单元和分配头才能使用
  • 另外提供 Norland 粘合剂的涂抹器和散装瓶
Norland 折射率匹配液 (IML) 150 Norland 折射率匹配液 (IML) 150
  • 589nm 处的折射率为 1.52
  • 临时光纤熔接的理想选择
  • 6g 或 30g 预装注射器
Norland 电子产品用粘胶 Norland 电子产品用粘胶
  • 单组分紫外线固化胶粘剂
  • 对玻璃、金属和塑料有很好的粘合力
  • 是封装、密封和紧固的理想选择
注射枪滚筒及配件 注射枪滚筒及配件

光学胶可用于粘合不同的光学组件、组成一个光学系统,以满足各种光学应用。光学胶可与固化灯结合使用,以加快粘合过程。光学胶允许您精准地将光学组件定位于系统中,将组件稳固地粘合在所需地点及位置上。光学胶减少了购买额外组件的需求,支持您手动结合及或定位现有组件。

爱特蒙特光学提供各种光学胶,可满足多种光学修改及定位需求。粘合剂可用于进行金属到玻璃、玻璃到玻璃、玻璃到塑料、金属到塑料以及金属到金属几种粘合方式,能满足大多数光学粘合需求。我们备有广泛的固化灯及固化光枪选择,支持您在一个可控制的环境中进行胶粘剂固化。我们也提供多个UV防护眼镜产品,它可作为一般安全眼镜使用,也可用于抵御UV辐射粘剂固化。

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号