您选择的产品已被添加至购物车

Acktar 黑色吸光材料

定制
及批量生产

了解详情

Acktar Die-Cut Light Blocking Black Labels Acktar 模切光阻黑标签
  • 直径1英寸的标签可选 MaxiBlack™、 Metal Velvet™ 或 Spectral Black™ 镀膜
  • 含标准或低挥发粘胶选项
  • 每张含5个标签
  • 提供 整张卷轴 的产品
Acktar 吸光箔与吸光膜 Acktar 吸光箔与吸光膜
最畅销产品
  • 漫反射、朗伯反射或镜面反射
  • 从 UV 到 IR 的超宽带性能
  • 标准、低释气、无粘合剂版本可选
  • 另有 模切标签小尺寸 可选
Acktar Light Absorbent Foil and Film Rolls	Acktar 吸光箔与吸光膜卷
  • 用于批量应用的 25 米大卷格式
  • 用于批量应用的 25 米大卷格式
  • 标准、低释气、无粘合剂选项
  • 另有 模切标签小尺寸 可选
Acktar Hexa-Black™ Panel
Acktar 光吸收板 新产品
  • 采用可固定的 Acktar Spectral Black™、Metal Velvet™ 与 Hexa-Black™ 技术
  • 提供从紫外线到中波红外线与紫外线到长波红外线的高性能
  • 半球面反射率低
Acktar Hexa-Black™ C-Mount Noise Reduction Extension Tubes Acktar Hexa-Black™ C 接口降噪加长套管
  • 采用 Acktar Hexa-Black™ 光吸收技术
  • 可减少成像系统中的杂散光和噪声
  • 在掠射角的镜面反射率接近零
  • 杂散光抑制比高达 8 x 10-7
Acktar Blackened Laser Beam Traps and Blocks Acktar 黑化激光光束吸收器(光阱和光挡)
最畅销产品
  • 采用实现激光高吸收率的镀膜
  • 采用管状或纤薄平直的块状设计
  • 具有 M6 螺纹孔可轻松安装接杆
Acktar 涂黑针孔 Acktar 涂黑针孔
  • 从 EUV 到 SWIR均具备低反射率
  • 99% 吸光度的涂黑镀膜
  • 从 50 到 1000μm的孔径大小
  • 备有封装版和未封装版
Acktar 涂黑气隙 Acktar 涂黑气隙
  • 宽带低反射率镀膜
  • 从EUV 到 SWIR 吸光度 99%
  • 缝隙尺寸低至 25μm x 3mm
  • 备有未封装和已封装版
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号