您选择的产品已被添加至购物车

SCHOTT NG5, 50mm Sq., 1mm Thick, Absorptive ND Filter

查看更多 SCHOTT Optical Components
SCHOTT NG Gray Glass Neutral Density (ND) Filters

SCHOTT NG Gray Glass Neutral Density (ND) Filters

SCHOTT NG Gray Glass Neutral Density (ND) Filters SCHOTT NG Gray Glass Neutral Density (ND) Filters
×
产品编码 #14-092 有现货
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 819.70
数量 1-10
RMB 819.70
数量 11+
RMB 722.75
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
尺寸 (mm):
50.0 x 50.0
光密度 OD(平均):
0.28
玻璃/滤波器编号:
长度 (mm):
50.00
涂层:
Uncoated
折射率 nd:
1.50
表面质量:
60-40
转变温度 (°C):
474
厚度 (mm):
1.00 ±0.1
透射率 (%) :
53
传输容差 (%):
(nominal)
类型:
Neutral Density Filter
宽度 (mm):
50.00
平行度(弧分):
≤3
尺寸容差 (mm):
±0.2
光密度容差 (%):
(nominal)

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 严格控制的厚度规格
  • 标准厚度为 1、2 和 3mm
  • 在可见光范围内进行均匀的光衰减
  • 可选 NG1、NG3、NG4、NG5 和 NG11 玻璃类型
  • 另有 SCHOTT NG 玻璃精密滤光片 可供选择

SCHOTT NG 灰色玻璃中性密度 (ND) 滤光片在可见光范围内具有接近恒定的透射率,通过吸收对光进行衰减。这些滤光片提供 6 种材料,每种材料的滤光片厚度为 1、2 或 3mm。可以对滤光片进行堆叠以实现定制的光学密度。SCHOTT NG 灰色玻璃中性密度 (ND) 滤光片用于各种机器视觉、 工厂自动化和分析仪器的应用中。可根据要求提供从 5 到 160mm 的定制尺寸;更多信息,请访问我们的 有色玻璃滤光片的制造能力 专题页。此外还提供具有精密光学密度值和透射率值的 SCHOTT NG 吸收型中性密度 (ND) 滤光片。

虽然 SCHOTT NG 灰色玻璃中性密度 (ND) 滤光片在 400 - 700nm 范围内将提供一致的透射率值,但是滤光片批量制造中的差异可能会导致不同滤光片的透射率存在差异。若要了解对于每种玻璃类型和厚度可接受的透射率差异,请参阅“技术图像”选项卡中的表格。

滤光片仿真软件

点击此处 下载 SCHOTT 有色玻璃滤光片仿真软件,其可用于计算各种 SCHOTT 玻璃的内部透射率和外部透射率。本程序可模拟用户指定厚度的单个滤光片或不同玻璃类型和厚度的堆叠滤光片的性能。

透过曲线可前往  此处 进行查看.

可立即获取定制报价

如果您需要任何尺寸在5毫米至50毫米之间的圆形、方形或长方形的 SCHOTT NG 灰色玻璃中性密度 (ND) 滤光片,请访问我们的 有色滤光片玻璃工具.  我们会立即提供报价,并能在大约4周内按您要求的尺寸完成交付。  列出了标准制造公差和限制的完整清单。  如果想根据您的要求进行全套定制,请访问我们的 光学滤光片定制能力 专题页面。

技术信息

 
 玻璃类型 厚度 最小透过率 (%) 最大透过率 (%)
NG3 1 7.4 11.1
2 0.01 2.8
3 0.01 1.9
NG4 1 24.9 31.3
2 6.1 11.6
3 0.01 5.5
NG5 1 49.8 55.4
2 27.2 32.8
3 14.3 19.9
NG9 1 1.8 5.5
2 0.01 2.0
3 0.01 1.8
NG11 1 70.1 73.8
2 54.2 57.9
3 42.2 45.9
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号