您选择的产品已被添加至购物车

SCHOTT GG420, 165 x 165mm, 4.5mm Thick, Matte Colored Glass Filter Plate

查看更多 SCHOTT Optical Components

SCHOTT GG Glass (glass color will vary by product specification)

×
产品编码 #16-911 有现货
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,930.27
数量 1-10
RMB 1,930.27
数量 11+
RMB 1,745.17
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
尺寸 (mm):
165.0 x 165.0 +3.0/-0.0
密度 (g/cm3):
2.55
玻璃/滤波器编号:
长度 (mm):
165.00
涂层:
Uncoated
颜色:
Yellow
折射率 nd:
1.52
转变温度 (°C):
535
厚度 (mm):
4.50 ±0.5
类型:
Longpass Filter
波长:
VIS
宽度 (mm):
165.00
边缘:
Break Edges
反射因子Pd :
0.92

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

SCHOTT 哑光彩色玻璃滤板是未经抛光的彩色玻璃板,用作制造SCHOTT 彩色玻璃滤光片的原材料。这些板的标准尺寸高达 165 x 165 毫米,可以切割、研磨和抛光,以满足各种滤光片尺寸的应用要求。SCHOTT 哑光彩色玻璃滤板适用于所有 SCHOTT 彩色玻璃类型,包括短通(吸热)、长通、带通和中性密度。要详细了解如何将我们的定制光学彩色玻璃滤光片功能用于您的应用,请参阅我们的功能页面

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号