您选择的产品已被添加至购物车

Ring Light 40mm, 15° Divergence

×
产品编码 #20-184 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 4,327.67
数量 1+
RMB 4,327.67
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料
颜色:
White
工作寿命(小时):
10000
内径 (mm):
40.0
外径 (mm):
102.0
重量 (g):
406
工作距离 (mm):
90, 120, 150
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-280 and #20-185
Europe: #20-185
LED 数目:
204
Type of Illumination:
LED Illuminator
注意 :
Compatible with EO Lenses: 63-729, 67-303
生产商:
Visionlux Technology
几何:
Ring Light
Irradiance (W/cm2):
36900, 29800, 22600

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

用于远心镜头的 LED 环形光源提供高强度和均匀的LED照明,具有针对远心镜头工作距离而优化的发散角。这些环形光源设计可直接与 TECHSPEC® CompactTL™ 远心镜头 集成,无需 额外定制安装。 这些用于远心镜头的 LED 环形光源具有坚固的金属外壳和内置的冷却风扇,可以长时间连续工作。 紧凑型和Silver系列套件 (#20-186) 包含偏振片和扩散片配件,适用于需要解决热点问题的应用,如半导体和PCB检测。

请注意: 需必备电源 20-185 单独出售)。

技术信息

Ring Light Kit for TECHSPEC® CompactTL™ and TECHSPEC® silvertl™ Telecentric Lenses (#20-186)
QTY. Stock No. Description
1 #20-177 18mm Inner Diameter, 15 Deg. Divergence
1 #20-178 22mm Inner Diameter, 15 Deg. Divergence
1 #20-179 29.5mm Inner Diameter, 15 Deg. Divergence
1 #20-180 31mm Inner Diameter, 0 Deg. Divergence
1 #20-181 32mm Inner Diameter, 15 Deg. Divergence
1 #20-182 36mm Inner Diameter, 15 Deg. Divergence
1 #20-184 40mm Inner Diameter, 15 Deg. Divergence
1 #20-187 Spotlight
7 Ring Light Diffusers
7 Ring Light Polarizers
12 Compatibility Clamps
1 M12 Extension Cable
1 Controller
1 Power Cord UK
1 Power Cord US
1 Suitcase
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号