您选择的产品已被添加至购物车

Olympus SLMPLN 20X物镜

查看更多 Olympus

#86-824

×
产品编码 #86-824 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 23,888.20
数量 1+
RMB 23,888.20
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
盖玻片厚度 (mm):
N/A
视场 (mm):
1.3
焦距 FL (mm):
9.00
型号:
1-U2M265
突出螺纹的长度 (mm):
20.00
放大率:
20X
最大直径 (mm):
26
数字孔径 NA:
0.25
安装螺纹:
RMS / 20.32mm x 36 TPI
透射率 (%) :
T> 90 from 400-700nm
兼容的管透镜 :
Focal Length: 180mm
类型:
Microscope Objective
分辨能力 (μm):
1.34
景深(μm):
4.40
工作距离 (mm):
25.0
重量 (g):
56
波长范围 (nm):
400 - 700
方式:
Infinity Corrected
生产商:
Olympus
Field Number (mm):
26.5
Parfocal Length (mm):
45
Immersion Liquid:
N/A

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 是亮场显微的理想选择
  • 超长工作距离可降低损坏样本的风险
  • 400 - 700nm 超过 90% 的透射率
  • 另有 Olympus 远场校正物镜出售

Olympus 超长工作距离 M-Plan 消色差物镜是电子装配、半导体检测或其他对分辨率有很高要求的平野检测应用的理想选择。Olympus 超长工作距离 M-Plan 消色差物镜具有优异的性能、超长工作距离和卓越的图像清晰度。

技术信息

 Stock #ABCDEFG

 
SLMPLN 20X 86-824 20.0 0.5 0.2 16.1 25.0 26.0 4.9
SLMPLN 50X 86-825 27.0 2.2 0.7 16.9 21.4 26.0 4.9
SLMPLN 100X 86-826 37.4 1.0 0.2 14.7 23.8 26.0 4.9
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号