您选择的产品已被添加至购物车

LA03 Adjustable Bridge Wrap Around Frame, Laser Alignment Glasses

Adjustable Bridge Wrap Around Frame. Image represents frame style only. Filter color will vary by product specification.

×
产品编码 #17-637 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,621.78
数量 1-5
RMB 1,621.78
数量 6+
RMB 1,459.60
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
颜色:
Purple
光密度 OD(平均):
>6 @ 190 - 400nm
>3 @ 532nm
>3 @ 561nm
>2 @ 654 - 664nm
>3 @ 659nm
可见光透过率 (%):
10
EN 207/208 额定值:
D LB7 and IR LB4 @ 180 - 315nm, DIRM LB5 @ 316 - 390nm, RB3 @ 532, 461, & 659nm
滤光片材料:
Polymer
Filter:
LA03
方式:
Adjustable Bridge Wrap Around Frame

合规性

RoHS:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 激光校准所用的离散波长具有更高的可见性
  • CE 认证的激光辐射防护
  • 提供“处方眼镜外佩戴的眼镜”和“可调节环绕型”样式

激光安全防护眼镜和护目镜相比,激光校准眼镜可提供保护与可见性的平衡,降低离散波长的光密度,从而实现可见激光的校准。这些眼镜产品具有耐用的镜片,它们在模塑时采用激光保护吸收染料,可防止表面划伤对镜片性能产生影响。它们采用多透镜设计,可对 Nd:YAG 和二极管激光线(包括 532nm、561nm 和 650nm)提供校准光束可见性。激光校准眼镜产品已通过 CE 认证,并随附保护性硬盒与龙头绳及超细纤维布。

激光校准眼镜提供三种样式:

处方眼镜外佩戴的眼镜: 适合在验光眼镜上配戴,侧面有护罩,视场更宽

镜腿可调节的镜框环绕型眼镜: 采用环绕型设计,具有可调整的镜腿长度和角度

鼻夹可调节的镜框环绕型眼镜: 采用环绕型设计,具有可调节的鼻夹和舒适的镜腿

警告: 由于可能损伤眼部,因此各种环境中需要的防护程度应由激光安全官员、工业卫生专家或安全计划负责人确定。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号