我们推出了超紧凑TECHSPEC® UC系列定焦镜头,这种设计可以在优化性能、成本及尺寸的同时不影响其品质或风格。这款镜头专为 ≤2.2μm的像素而设计,能在整个传感器范围内提供高等级的分辨率 (>200 lp/mm),并与所有标准C接口相机相容。TECHSPEC® UC系列定焦镜头具有焦距与光圈调整功能,以及埋头固定螺钉,可用于典型的机器视觉工作距离。这款镜头已针对1/2.5"传感器进行优化,同时还适用于最大尺寸达1/1.8"的传感器。无论是相机传感器尺寸较小的应用,还是不同工作距离的应用,TECHSPEC® UC系列定焦镜头都有出众表现,因此非常适用于检测、工厂自动化、生物医学装置及其他广泛应用。
注意: 对于固定光圈仪器版本,请参阅我们的 TECHSPEC® UCi 系列定焦镜头.
Dimensions | |||||
Focal Length (mm) |
A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Filter Thread |
4 | 40 | 40.6 | 30 | 2.8 | M62.0 x 0.75 with required filter adapter #33-308 |
6 | 36 | 40.9 | 30 | 3.2 | M34.0 x 0.5 |
8 | 30 | 40.61 | 30 | 5.15 | M34.0 x 0.5 |
12 | 30 | 35.2 | 30 | 2.7 | M25.5 x 0.5 |
16 | 30 | 29.13 | 30 | 3.38 | M25.5 x 0.5 |
25 | 30 | 31.28 | 30 | 4.0 | M25.5 x 0.5 |
35 | 30 | 52.76 | 30 | 4.58 | M25.5 x 0.5 |
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号