您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

Filter Adapter M34 x 0.5 from M27.5 x 0.5 (Female)

Filter Adapter M34 x 0.5 from M27.5 x 0.5

×
产品编码 #11-610 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 379.00
数量 1+
RMB 379.00
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
滤光片螺纹:
M34 x 0.50 (Female)
Front Thread:
M27.5 x 0.5 (Male)

合规性

Reach 223:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 1.1英寸,C接口镜头
  • 高达2000万像素,1.85µm像素大小的传感器
  • HP系列镜头的仪表(HPi)版本,具有精简的机械设计和固定光圈
  • 16毫米至50毫米的焦距
  • 另有 加固 (HPr) 设计 可供选择

TECHSPEC® HPi 系列定焦镜头可提供与具有简化设计的 TECHSPEC HP 系列镜头相同的高分辨率性能。简化的机械设计可实现更小巧的尺寸,并降低成本和重量,因此非常适用于 OEM 批量应用。TECHSPEC HPi 系列定焦镜头具有各种不同的固定光圈版本和可调节对焦功能,能提供工业应用所需简易性和灵活性的理想组合。请致电以获取用于 OEM 市场的数量定价。

爱特蒙特光学(Edmund Optics) 已打造一系列高性能光学设计( HP 系列) ,并已开发针对特定应用的三种定制光学机械解决方案。这些镜头子系列采用与 HP 系列镜头相同的光学元件,在各种光学机械解决方案中提供相同的光学性能,以满足您的应用需求:

  • HP 系列 : 具有锁定凸轮对焦和虹膜调节功能。它是这些光学设计中调节功能最好的版本,是典型的高质量机器视觉镜头。.
  • HPi 系列: 简化的机械结构件,具有固定光圈和紧凑的外壳。 工业加固 以缩小尺寸、降低成本并实现锁定对焦.
  • HPr 系列: 将所有光学元件粘合到位,使用锁定 C 型夹对焦环。稳定性加固 可降低像素偏移并改善对焦稳定性。
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号