您选择的产品已被添加至购物车

Everix Ultra-Thin OD 2 Bandpass Filter, 940nm, 12.5mm Dia.

×
产品编码 #16-843 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 837.33
数量 1-10
RMB 837.33
数量 11+
RMB 753.60
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
12.45 ±0.15
光密度 OD(平均):
2.0
中心波长 CWL (nm):
940.00
半峰全宽 FWHM (nm):
34.40 (maximum)
透射率 (%) :
>65% Average
类型:
Flexible Filter
有效孔径 (%):
>90
中心波长公差 (%):
±2
Maximum Thickness (μm):
400

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 设计用于常见LED和激光二极管波长
  • 对划痕不敏感的超薄设计
  • 可轻松集成到便携式设备中

Everix OD 2.0 超薄带通滤光片设计用于常见的 LED 和激光二极管波长。这些滤光片外部带聚合物保护层,具有不易划伤、不易碎和易于清洁等特点。此外,这些滤光片的平均透射率为65%,平均光密度为 2.0,最大厚度为 400 µ m。此 OD 2.0 超薄带通滤光片系列采用轻量超薄设计,可轻松集成到便携式系统中,包括:护理点医疗设备、AR / VR可穿戴设备和星载系统等。

有关这类拥有专利技术的超薄滤光片技术的更多信息,可参考我们的 Everix 品牌专题页.

请注意: Everix 的所有标准产品均由 Edmund Optics® 独家分销,可立即购买。 如有定制需求,可直接联系 Everix获取更多信息

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号