您选择的产品已被添加至购物车

Dark Red M35.5 x 0.50 Mounted Machine Vision Filter

Mounted Machine Vision Filters

Mounted Machine Vision Filters

×
产品编码 #21-577 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,154.63
数量 1-9
RMB 1,154.63
数量 10+
RMB 1,097.34
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
阻断波长范围 (nm):
200-600, 760-120
有效孔径 CA(mm):
30.50
涂层:
Hard Coated
滤光片螺纹:
M35.5 x 0.50
颜色:
Dark Red
中心波长 CWL (nm):
660.00
构造 :
Mounted in Black Anodized Ring
半峰全宽 FWHM (nm):
60.00 ±10
Mount Thickness (mm):
5.2
Mount Thickness Including Threads (mm):
7.0
外径 (mm):
37.50
基片厚度(mm):
1.3
类型:
Mounted Imaging Filter
最小传输 (%):
≥85

合规性

RoHS:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

已封装机器视觉滤光片是机器视觉和工业成像应用的理想选择。 这些安装好的滤光片具有从 M22 到 M105 的各种常见机器视觉螺纹。这些镀加硬膜的滤光片可在紫外、可见光和近红外波段提供卓越的透过和带外截止。已封装机器视觉滤光片采用高斯传输曲线设计。当与宽带光源一起使用时,这些已封装机器视觉滤光片可实现常见 LED 波长的输出轮廓。这些滤光片不仅兼容多种类型的成像镜头,且由于其具有低角度依赖性,使得它们成为宽视场的理想选择。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号