您选择的产品已被添加至购物车

8mm焦距百万像素定焦镜头

MegaPixel Fixed Focal Length Lenses

×
产品编码 #56-786 6-10 工作日
×
类似产品
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,644.20
数量 1+
RMB 2,644.20
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
采用最小工作距离时的视场 (mm):
87.00
虹膜选项:
Variable
长度 (mm):
28.20
水平视场, 1/2" 传感器:
42.50°
滤光片螺纹:
M30.5 x 0.50
最大直径 (mm):
33.50
重量 (g):
63.00
最大后端突出 (mm) :
0.60
最大像圈 (mm):
11.00
类型:
Fixed Focal Length Lens
焦距 FL (mm):
8.00
最大传感器格式 :
2/3"
工作距离 (mm):
100 - ∞
支架:
C-Mount
孔径 (f/#):
f/1.4 - f/16
Lens Wavelength Range:
VIS

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 高达2/3"的C接口镜头
  • 价格经济实惠非常适合机器视觉应用
  • 5毫米至75毫米的焦距

分辨率高,C接口连接,定焦,可与百万像素的相机配套使用,非常适合用在机器视觉方面,以及受空间约束的场合。相对于标准CCTV镜头和小镜头来说,本产品畸变小,分辨率高,经济实用,对比度高。可以使用M30.5X0.5的滤光片。C接口突出最长为1.1mm.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号