您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

Ultrafast 800nm 0deg 1inch Emax

×
产品编码 #36-407 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,564.87
数量 1-5
RMB 2,564.87
数量 6+
RMB 2,256.38
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
表面质量:
10-5
类型:
Laser Mirror
典型应用:
Ti:Sapphire 1st Harmonic
平行度(弧分):
<5
有效孔径 (%):
85
后表面:
Commercial Polish
涂层规格:
Ravg ≥99.5% @ 780 - 820nm
GDD Specification:
0 ±10fs2 @ 780 - 820nm
波长范围 (nm):
780 - 820
表面平整度 (P-V):
λ/6
镀膜类型:
Dielectric
涂层:
Ultrafast (780-820nm)
设计波长 DWL (nm):
800
直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.13
厚度 (mm):
9.52 ±0.25
入射角 (°):
0
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.79 J/cm2 @ 800nm, 200fs FWHM, Linear Polarization, 1 pulse (typical)
0.7 J/cm2 @ 800nm, 200fs FWHM, 100Hz, linear polarization, 1000 pulses (typical)

合规性

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 设计具有高反射率以实现超快波束转向
  • 离子束溅射镀膜可降低散射率和吸收率
  • 设计波长范围下的 GDD 为 0±20fs2

TECHSPEC® 低 GDD 超快反射镜在 0°或45° 入射角下具有高反射率,是超快激光束转向应用的理想选择。这些反射镜具有通过精密 IBS 工艺获得的色散补偿镀膜,与传统镀介质膜激光反射镜相比,散射率和吸收率更低。TECHSPEC 低 GDD 超快反射镜在设计波长范围内的群延迟色散 (GDD) 为接近 0,最大限度地减少了反射光束的散射。典型的应用包括飞秒激光脉冲的传输。

注意: 如果您的应用需要具有自定义波长、角度或大小的TECHSPEC®低 GDD 超快反射镜,请 与我们联系.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号