您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

800nm,12.5 x 17.6mm,二向色长波通滤光片

×
产品编码 #69-883 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,101.75
数量 1-5
RMB 1,101.75
数量 6+
RMB 881.40
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
尺寸 (mm):
12.5 x 17.6
入射角 (°):
45
起始响应波长 (nm):
800.00
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
长度 (mm):
17.60
涂层:
Hard Coated
反射 (%):
>97, Average Polarization
>95, Absolute Polarization
反射波长 (nm):
600 - 760
表面质量:
60-40
厚度 (mm):
1.05
厚度容差 (mm):
±0.1
透射率 (%) :
>85, Average Polarization
>80, Absolute Polarization
传输波长 (nm):
830 - 1600
类型:
Dichroic Filter
宽度 (mm):
12.50
尺寸容差 (mm):
+0.0/-0.2
传输波前容差:
λ/4
起始公差 (%) :
±2
坡度因子 (%) :
3.00
环境承受能力:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
物理的承受能力:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
波长范围 (nm):
600 - 1600
波长范围 (μm):
0.6 - 1.6

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 非常适合用于荧光或多光谱成像
  • 起始波长处转化锐利
  • 透射和反射范围广

这种TECHSPEC®二向色性长波通滤光片的设计入射角为45° 。反射光被90°反射回去,这一特性使这种滤光片非常适合用于荧光应用或光谱分离。这些镀加硬膜的滤光片的偏振相关损耗小、光谱范围大,且由精密熔融石英基片制作而成。备有反射和投射曲线,用于轻松地将TECHSPEC®二向色性长波通滤光片整合到任何应用。

加硬膜可提高产品的耐久性能。镀加硬膜的二向色长波通滤光片可提高其耐潮湿、耐温度和耐磨性;同时也可降低手持时的损坏风险。

技术信息

滤光片类型透射波前 (RMS)表面质量表面平面度
(P-V)
R(avg)T(avg)
高性能二向色 λ/10 40-20 λ/2 >98% >90%
荧光二向色 60-40 - >98% >90%
二向色性长波通 λ/4 40-20 - >97% >85%
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号