您选择的产品已被添加至购物车

75度扇角线激光生成器透镜

Powell Lenses

×
产品编码 #46-634 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,053.66
数量 1-5
RMB 2,053.66
数量 6+
RMB 1,643.81
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
8.90 +0.00/-0.15
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
涂层:
VIS-NIR (450-900nm)
类型:
Beam Shaping Lens
波长范围 (nm):
450 - 900
涂层规格:
BBAR @ 450 - 900nm
高度 (mm):
8.90 +0.00/-2.00
折射率 nd:
1.805
扇形角 (°):
75.00

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 非常适合用于校准和机器视觉应用
  • 可选择多种发散角
  • 可形成均匀的直线

鲍威尔棱镜(激光线性发生器透镜)经优化可用于直径为0.8mm的激光光束输入,能够将激光光束转换成均匀的直线。不同于产生中心高亮和边缘衰减的高斯光束特性的柱面透镜,鲍威尔棱镜(激光线性发生器透镜)能够形成能量均匀分布的直线。

激光光学元件

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号