您选择的产品已被添加至购物车

Everix Ultra-Thin OD 2 Shortpass Filter, 650nm, 12.5mm Square

查看更多 Everix

Ultra-Thin Shortpass Filters

×
产品编码 #35-895 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 711.73 RMB 837.33
数量 1-10
RMB 711.73 RMB 837.33
数量 11+
RMB 640.56 RMB 753.60
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
尺寸 (mm):
12.5 x 12.5 ±0.2
光密度 OD(平均):
2.0 (average)
截止波长 (nm):
650.00
长度 (mm):
12.50
透射率 (%) :
>80 (average)
传输波长 (nm):
400 - 620 (typical)
类型:
Flexible Filter
宽度 (mm):
12.50
阻断波长范围 (nm):
680 - 795 (typical)
有效孔径 (%):
>90
截止公差 (%) :
±3 (typical)

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 设计灵活,贴合曲面
  • 不易划伤,采用超薄聚合物结构
  • >80% 的平均透射率

超薄短波通滤光片是由超薄聚合物和染料层构成的,其性能与传统的厚滤光片相同,但采用紧凑、灵活的滤光片设计。这些柔性短通滤光片的全塑料成分使它们既防震又不易划伤。这些柔性滤光片厚度不足 500 微米,提供高透射率和透射范围以外 2.0 的阻挡光密度 (OD)。超薄短通滤光片在可见光和近红外 (NIR) 光谱中具有尖锐的截止波长。对于需要使用低成本并可节约空间的光学滤光片的视觉或医疗应用来说,这些滤光片无疑是十分优秀的解决方案。

请注意:  Everix 的所有标准产品现由爱特蒙特光学(Edmund Optics® )独家销售,可供立即订购。如有滤光片定制设计需求,请直接与 Everix 联系。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号