您选择的产品已被添加至购物车

60mm行程,X轴 齿轮齿条驱动台

X-Axis Metric Stages

×
产品编码 #55-021 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,520.80
数量 1-9
RMB 2,520.80
数量 10+
RMB 2,226.42
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
Type of Movement:
Linear (X)
Guide System:
Dovetail
驱动类型:
Rack and Pinion
类型:
Metric
工作台大小 (mm):
80 x 34
行程 (mm):
60 (±30)
中心孔:
None
构造 :
Rack and Pinion: Brass
Stage: Aluminum
负载容量 (kg):
10
安装螺纹:
(6) M4 x 0.7
注意 :
With locking lever
每旋钮旋度行程 (mm) :
20
重量 (kg):
0.3
Resolution (mm):
0.1

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

品名

Use 120mm x 70mm Metric Base Plate (#54-977) to connect Rack and Pinion Stages to breadboards. Z Axis Right Angle Brackets are available for use with stages that support Z axis translation.

产品系列说明

  • 铝制调整台以及黄铜托架和齿轮
  • 每旋钮旋度行程为20mm
  • 锁紧操纵杆提供以1mm为递增的刻度
  • 基本托架和齿轮调整台可供选择

托架和齿轮调整台非常适合用于需要高负载容量、高精度以及大行程的一系列应用。托架和齿轮调整台备有各种调整轴。

注意:使用120mm x 70mm的公制底板(#54-977)将托架和齿轮调整台安装到试验板上。备有Z轴直角支架,可与支持Z轴调整的调整台配合使用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号