您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

5X 532nm DA Beam Expander

5X, 532nm DA Fixed YAG Beam Expander, #35-102

×
产品编码 #35-102 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 3,577.58
数量 1-9
RMB 3,577.58
数量 10+
RMB 3,158.35
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
入射角 (°):
0
涂层:
Laser V-Coat (532nm)
设计波长 DWL (nm):
532
入射孔径 (mm):
7.5
最大出射孔径 (mm):
26
扩束倍率:
5X
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
长度 (mm):
84.10
安装螺纹:
Input: Male M30 x 1
Output: Female M34 x 0.5 (not intended for use)
透射率 (%) :
>99 (nominal)
类型:
Beam Expander
重量 (g):
166
防护罩直径 (mm):
39.95
传输波前,P-V (λ):
<λ/10 for 3.4mm input beam (nominal, λ = DWL)
涂层规格:
Rabs <0.25% @ 532nm
波长范围 (nm):
500 - 570
方式:
Fixed Magnification
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
5 J/cm2 @ 532nm, 10ns, 20Hz
Divergence Adjustment:
Rotating Optics
损伤阈值 脉冲:
5 J/cm2 @ 532nm, 10ns, 20Hz

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 采用适用于以下激光波长的增透膜:266nm、355nm、405nm、532nm、1064nm 以及 1940nm
  • 放大倍率从 1.5X 到 20X
  • 通过旋转光学元件的设计来调整发散角

TECHSPEC® 织女星(Vega® )激光谱线扩束镜非常适用于苛刻的激光应用,包括激光材料加工,医疗和研究。这些紧凑型激光扩束镜已针对常见激光波长进行优化,以获得高性能的传输波前,其设计的传输波前误差可达到λ/10。为了确保与高功率激光兼容,这些扩束镜经过精心设计,不会有重影聚焦在内部表面上。TECHSPEC™ 织女星(Vega® )激光谱线扩束镜可通过M30 x 1螺纹进行安装。无论单独购买还是批量集成,都物超所值。

同时还提供TECHSPEC™ 织女星(Vega® )宽带扩束镜 。如果您的应用对成本的要求较高,爱特蒙特光学还提供TECHSPEC 天蝎座(Scorpii™) Nd:YAG 扩束镜. 对于氦氖激光应用, 可选择TECHSPEC 大角星(Arcturus™)氦氖扩束镜。对于需要滑动光学件,精度更高的应用,可以试试我们的TECHSPEC 天龙座(Draconis™)激光谱线扩束镜TECHSPEC 天龙座(Draconis™)宽带扩束镜。对于宽带或是超快应用, 可选择TECHSPEC 老人星(Canopus™ )反射式扩束镜

532nm版本可与流行的515nm激光应用兼容,1064nm版本适用于1030nm,1070nm和1080nm的激光应用。

Fixed Laser Beam Expanders

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号