您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

5X 1064nm LCht Beam Expander

5X, 1064nm LCht Fixed YAG Beam Expander, #37-057

×
产品编码 #37-057 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,621.78
数量 1-9
RMB 1,621.78
数量 10+
RMB 1,436.68
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
入射角 (°):
0
涂层:
NIR II (750-1550nm)
设计波长 DWL (nm):
1064
入射孔径 (mm):
3.5
最大出射孔径 (mm):
10
扩束倍率:
5X
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Optical Glass
长度 (mm):
53.10
安装螺纹:
M22 x 0.75
透射率 (%) :
>96 (nominal)
类型:
Beam Expander
重量 (g):
93
防护罩直径 (mm):
29.95
传输波前,P-V (λ):
<λ/4 @ 1064nm for Input Beam ≤1.7mm (by design)
涂层规格:
Rabs ≤1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤0.7% @ 750 - 1550nm
波长范围 (nm):
1064
方式:
Fixed Magnification
Divergence Adjustment:
None

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • Nd:YAG 激光波长增透膜:355nm、532nm 和 1064nm
  • 提供 2 倍至 10 倍固定放大倍率
  • 专为 OEM 集成而设计,无需进行发散调整

TECHSPEC® 天蝎座(Scorpii™) Nd:YAG 扩束镜专为光束扩展应用而设计,如激光雕刻和材料加工。这些扩束镜采用抗反射镀膜,具备高透射效果。Scorpii™ 扩束镜采用抗反射镀膜,专为 355nm、532nm 和 1064nm 等 Nd:YAG 激光波长设计,可提供从 2 倍到 10 倍的多种固定放大倍数,并采用 M22 x 0.75 螺纹。TECHSPEC 天蝎座(Scorpii™) Nd:YAG 扩束镜是系统集成的经济型解决方案。 Scorpii™ 扩束镜系列可以快速满足原型制造和应用的时间要求,是 OEM的理想选择.

同时还提供TECHSPEC 天蝎座(Scorpii™) Nd:YAG 扩束镜套件。对于氦氖激光应用, 可选择TECHSPEC 大角星(Arcturus™)氦氖扩束镜。对于适用于可旋转系统的应用,可选择TECHSPEC 织女星(Vega™)激光谱线扩束镜TECHSPEC 织女星(Vega™)宽带扩束镜。对于需要滑动光学件,精度更高的应用,可以试试我们的TECHSPEC 天龙座(Draconis™)激光谱线扩束镜TECHSPEC 天龙座(Draconis™)宽带扩束镜。对于宽带或是超快应用, 可选择TECHSPEC 老人星(Canopus™ )反射式扩束镜

532nm版本可与流行的530nm激光应用兼容,1064nm版本适用于1060nm,1070nm和1075nm的激光应用。

Fixed Laser Beam Expanders

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号