您选择的产品已被添加至购物车

直径5.5", 红外注塑长波通滤光片

×
产品编码 #43-951 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 696.31
数量 1-49
RMB 696.31
数量 50+
RMB 625.79
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
139.70
密度 (g/cm3):
1.320 at 20°C
直径(英寸):
5.5
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Thermoset ADC (CR-39®)
工作温度 (°C):
100 Continuous, 130 One Hour Max
涂层:
Uncoated
颜色:
Black
折射率 nd:
1.501 @ 20°C
厚度 (mm):
1.50 Nominal
透射率 (%) :
>90 (typical)
类型:
Longpass Filter
尺寸容差 (mm):
±0.3
色散系数 (vd):
57.00

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

  • 轻质光学塑料
  • 良好的热和化学抵抗性

塑料滤波片能阻止可见光,然而透过近红外波长。比较适合光学和环境领域应用,只有玻璃滤波片重量的一半。和相似的产品比较,热固树脂ADC滤光片有很高的透过率和清晰度,有25-50 倍的抗磨损性,并且对化学物质和溶解性物质有很强的抵抗性(例如:丙酮,酸,碱,酒精)。这些滤波片有很好的热学特性。如果是给夹具打孔,我们推荐您使用高速硬质合金钻头。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号