您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

MIRROR LASER 1064NM 45DEG 50MM

TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Mirrors

TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Mirrors TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Mirrors
×
产品编码 #47-156 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,476.73
数量 1-5
RMB 2,476.73
数量 6+
RMB 2,194.69
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
表面质量:
10-5
类型:
Laser Mirror
平行度(弧分):
<3
有效孔径 (%):
>90
后表面:
Ground
DWL时的反射 (%) :
99.8
涂层规格:
Rabs >99.8% @ 1064nm @ 45° AOI
Ravg >99.5% @ 1046 - 1074nm @ 45° AOI
波长范围 (nm):
1046 - 1074
表面平整度 (P-V):
λ/10
镀膜类型:
Dielectric
涂层:
Laser Mirror (1064nm)
设计波长 DWL (nm):
1064
直径 (mm):
50.00 +0.0/-0.2
厚度 (mm):
10.00 ±0.20
入射角 (°):
45
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
20 J/cm2 @ 1064nm, 20ns, 20Hz

合规性

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

TECHSPEC® 激光谱线反射镜兼具高反射率、优良的表面质量和精密的表面平整度,可满足 Nd:YAG 激光应用的要求。每一种镀膜设计都经过测试,可确保与连续波和脉冲激光系统兼容的高激光损伤阈值。这些熔融石英基片激光镜具有良好的热稳定性,可提供圆形、方形和矩形型材。TECHSPEC Nd:YAG 激光谱线反射镜适合在实验室使用以及集成到更大的激光系统中。提供 266nm、355nm、532nm、1064nm 和多线 Nd:YAG 反射镜镀膜。

注意:如需了解可定制波长、尺寸和不同的 AOI 版本,请联系我们.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号