您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

50.8mm Dia. x 190.6mm EFL, 600-1000nm Ultrafast-Enhanced Silver Coated, 50Å OAP Mirror

TECHSPEC® Ultrafast-Enhanced Silver Coated Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors

×
产品编码 #17-152 6-10 工作日
×
其他镀膜选项
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 4,627.35
数量 1-5
RMB 4,627.35
数量 6+
RMB 4,164.62
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
类型:
Off-Axis Parabolic Mirror
直径 (mm):
50.80 +0.00/-0.10
有效焦距 EFL (mm):
190.60
焦距容差 (%):
±1
Radius of Curvature (mm):
190.60
涂层:
Ultrafast-Enhanced Silver (600-1000nm)
镀膜类型:
Ultrafast-Enhanced Silver
涂层规格:
Ravg >99% @ 600 - 1000nm, 0°
Rs >99% @ 540 - 1000nm, 45°
Rp >98.5% @ ~730 - 870nm, 45°
偏离角度 (°):
90
母焦距 PFL (mm):
95.30
面形计算 (RMS):
λ/8
表面粗糙度(埃):
<50 RMS
波长范围 (nm):
600 - 1000
表面质量:
80-50
兼容的安装平板 :
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum 6061-T6
Y 偏移 (mm):
190.60
反射波前, RMS:
λ/4
GDD Specification:
0 ±20fs2 @ 600 - 1050nm

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 用于 Ti:sapphire 和 Yb:doped 激光器的超快增强型银膜
  • 在 600-1050nm 处的低群延迟色散为 0±20fs2
  • <50Å RMS 表面粗糙度,以最大程度地减少散射

TECHSPEC® 超快增强型银膜离轴抛物面 (OAP) 反射镜用于准直或聚焦指定偏移角度的入射光。这些反射镜镀有超快增强型银膜,提供 >99% 的反射率,同时保持 0 ±20fs2 的低群延迟色散 (GDD)。这些反射镜的离轴设计将焦点与光束路径分开,从而在焦点周围提供更多交互空间,而不会干扰入射光束。TECHSPEC 超快增强型银膜 OAP 反射镜非常适合聚焦来自中低功率超快激光器的激光,包括 Ti:sapphire 和 Yb:doped 光纤激光器,同时最大限度地减少超快脉冲的时间扩展。带有垂直于光轴的孔的安装板可用于将这些反射镜安装到台式系统中。

600-1000nm Ultrafast-Enhanced Silver
600-1000nm Ultrafast-Enhanced Silver
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号