TECHSPEC® 激光线凹面镜具有高精度的 20-10 表面质量、 λ/10 表面平整度和高反射率,以聚焦由 Nd:YAG 和 Nd:YLF 光源产生的激光束。这些激光线凹面镜具有密实的反射镀膜和可靠性极高的激光损伤阈值,其介质膜具有耐久性且抗激光损伤。这些凹面镜非常适合在入射角为 0-45° 时使用,为系统集成到光束聚焦、采集和成像应用中提供了灵活性。TECHSPEC 激光线凹面镜采用具备优异热稳定性和时间稳定性的熔融石英基底,无论温度波动如何都能确保达到最佳性能。可提供 266nm、355nm、532nm 和 1064nm 激光线介质镀膜.
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号