您选择的产品已被添加至购物车

中心波长 430nm, 带宽10nm,直径11.8mm 带通滤光片,无边框

Bandpass Interference Filters

×
产品编码 #43-056 Clearance 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 65.89 RMB 131.77
数量 1+
RMB 65.89 RMB 131.77
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
11.80 ±0.15
光密度 OD(平均):
≥3.0
有效孔径 CA(mm):
>9.2
中心波长 CWL (nm):
430.00
中心波长 CWL 容差 (nm):
±2
半峰全宽 FWHM (nm):
10.00
半峰全宽 FWHM 容差 (nm):
±2
最小传输 (%):
≥40
工作温度 (°C):
-50 to +75
涂层:
Traditional Coated
表面质量:
80-50
厚度 (mm):
4.80
厚度容差 (mm):
±0.5
类型:
Bandpass Filter
典型应用:
Ar emission
阻断波长范围 (nm):
200 - 1200
角度灵敏度:
Intended for Collimated Input

合规性

Certificate of Conformance:

品名

Interference filters will function with either side facing the source. We recommend, however, orienting the “mirror-like” side toward the source to minimize any thermal effects. If the source overfills the actual filter area, beam vignetting may be necessary.

产品系列说明

  • 可选多款中心波长
  • 适用于生物应用和仪器仪表集成
  • 提供封装和未封装版本

带通干涉滤光片广泛应用于各种生物技术、生物医学,及定量化学应用,以选择性透射范围狭窄的波长,同时阻断所有其他的波长。干涉滤光片广泛用于各种仪器,其中包括临床化学、环境实验、色彩学、元件和激光谱线分离、火焰光度法、荧光和免疫测定等应用。此外,还可使用干涉滤光片从弧形灯或气体放电灯散谱线中选择离散谱线(包括Hg、Xe、Cd和其他),以及从Ar、Kr、Nd:YAG及其他激光中隔离特定光谱线。干涉滤光片经常与激光二极管和LED结合使用。

注意:可将干涉滤光片的任何其中一面朝向光源以应用。不过我们推荐将“似镜面”的那一面朝向光源以最大限度地减少任何热效应。若光源溢流出实际滤光片面积外,则可能会产生渐晕。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号