您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

40mm 内径, 2"方形安装板

#85-738

×
产品编码 #85-738 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 343.75
数量 1+
RMB 343.75
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
Function:
Fixed
Plate Inner Diameter (mm):
40.0
尺寸 (mm):
50.8 Sq.
Bolt Circle Diameter for 6mm Dia. Thru (mm):
57.0
Bolt Circle Diameter for M3 C'bore (mm):
48.0
厚度 (mm):
10.0
构造 :
Black Anodized Aluminum

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 基本笼式系统结构的基本元件
  • 50mm 外径或 2" 方形
  • 阳极氧化铝构造

TECHSPEC 笼式系统安装板是TECHSPEC笼式系统的基本元件。每个平板具有四个6mm支杆孔,用于制作基本笼式系统结构。支杆分布于直径为38mm的圆周,相邻圆孔距离26.9mm并由随附的M3 x 2.5定位螺丝固定。另外,随附的3个M3 x 6定位螺丝也可用于固定光学组件、笼式系统套管、或安装于平板内径。

视频演示

选择合适的产品可最大程度的提高应用性能。 观看下面的视频演示关于TECHSPEC 笼式系统元件 可互换式光学夹具以及侧方位安装板 四杆接插板.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号