您选择的产品已被添加至购物车

40mm直径 x 200mm焦距,镀近红外-II膜,双凸透镜

×
产品编码 #67-671 Clearance 6-10 工作日
×
其他镀膜选项
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 87.92 RMB 175.84
数量 1+
RMB 87.92 RMB 175.84
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
40.00 +0.00/-0.10
有效焦距 EFL (mm):
200.00 @ 587.6nm
后焦距 BFL (mm):
197.36
涂层:
NIR II (750-1550nm)
涂层规格:
Rabs ≤1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤0.7% @ 750 - 1550nm
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面质量:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
焦距容差 (%):
±1.00
中心偏(弧分):
<1
中心厚度 CT (mm):
8.00 ±0.10
边缘厚度 ET (mm):
6.07
有效孔径 CA(mm):
39
有效焦距/有效孔径直径比:
5.00
数字孔径 NA:
0.10
类型:
Double-Convex Lens
倒角:
Protective bevel as needed
波长范围 (nm):
750 - 1550
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
8 J/cm2 @ 1064nm, 10ns

合规性

Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • N-K5基片
  • 多种增透(AR)膜
  • 可选平凸(PCX)和双凸(DCX)形态

N-K5透镜拥有不同的直径,焦距,以及平凸和双凸两种形态可供选择。多种增透膜覆盖可见光(VIS)到近红外(NIR)波段,使之适用于多种应用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号