TECHSPEC® 交叉滚子轴承单轴调整台(通孔型号)采用高性能的交叉滚子轴承导向系统,为这些调整台提供较高的载荷能力、硬度和精度。这种先进的轴承引导系统可实现单轴调整台精确定位,直线精度达到2μm. TECHSPEC® 交叉滚子轴承单轴调整台(通孔型号)能与其他尺寸的调整台以及 TECHSPEC® 手动调整台集成,让用户能够灵活创建具有多个轴的配置。调整台提供英制或公制孔型,可轻松整合到现有光机械系统中。
通孔调整台在其顶板中心带有以下螺纹: 30mm 调整台上的 5/16"-24 螺纹用于我们的#38-534 针孔适配器, 40mm 调整台上的S接口(M12 x 0.5) , 70mm 调整台上提供 C 接口 (1”-32 TPI) , 125mm 调整台上提供 T 接口(M42 x 0.75) 以便与我们的 C-、T- 和 S- 接口套管系统组件兼容。
所有调整台都是 100 级 (ISO 5) 洁净室兼容,并提供千分尺或带有中心或两端渠道配置的丝杠驱动器。丝杠驱动器提供 0.5mm 间距,公制千分尺提供 0.5mm 间距、0.01mm 分度,英制千分尺提供0.025” 间距、0.001" 分度。
提供TECHSPEC® Z-轴支架 从而配置您自己的 X-Y-Z 多轴定位系统。TECHSPEC® 适配器底面板的安装十分简便,用户能够轻松地将 30mm 和 40mm 的调整台安装到标准试验板。我们的 70mm 和 125mm 调整台不需要适配器面板,它们可以直接安装在试验板上。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号