您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

35mm f/16, UCi Series Fixed Focal Length Lens

35mm UCi Series Fixed Focal Length Lens

35mm UCi Series Fixed Focal Length Lens

35mm UCi Series Fixed Focal Length Lens
×
产品编码 #33-854 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,762.80
数量 1+
RMB 1,762.80
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
虹膜选项:
Fixed
长度 (mm):
52.19
水平视场, 1/2" 传感器:
40.5mm - 10.6°
最大直径 (mm):
26.5
外径 (mm):
26.5
水平视场, 1/3" 传感器:
30.3mm - 7.9°
最大后端突出 (mm) :
2.21
最大像圈 (mm):
9.00
数字孔径 NA, 对象侧:
0.0046
采用最大传感器格式时的视场:
45.6mm - 11.9°
Number of Elements (Groups):
7 (5)
水平视场,1/1.8"传感器:
45.6mm - 11.9°
水平视场,1/2.5”传感器:
36.7mm - 9.6°
最佳传感器格式:
1/2.5"
类型:
Fixed Focal Length Lens
焦距 FL (mm):
35.00
主要放大倍率 PMAG:
0.159
最大传感器格式 :
1/1.8"
工作距离 (mm):
200 - ∞
支架:
C-Mount
孔径 (f/#):
f/16
涂层:
λ/4 MgF2
涂层规格:
λ/4 MgF2
入射瞳孔 (mm):
34.01
水平视场, 1/4" 传感器:
22.7mm - 6.0°
Object Space Principal Plane (mm):
49.25
Image Space Principal Plane (mm):
-19.45
Field of View at Max Sensor Format:
Horizontal: 45.6mm - 11.9°
Vertical: 34.1mm - 8.9°
Diagonal: 57.2mm - 14.8°
最大畸变(%):
-0.22
最长 (mm):
52.19
Exit Pupil Position (mm):
-46.71
Lens Wavelength Range:
VIS
存储温度 (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 高达1 ∕ 1.8",C接口,S接口镜头
  • 高达1200万像素,1.85µm像素大小的传感器
  • 我们的UC系列镜头的仪表(UCi)版本,具有精简的机械设计和固定光圈
  • 4毫米到35毫米的焦距

TECHSPEC® UCi 系列定焦镜头采用与 TECHSPEC UC 系列镜头相同的光学元件,并具备 4K 分辨率。这些镜头专为 ≤2.2μm 的小型像素所设计,能为多种应用提供范围广泛的固定光圈。虽然本系列镜头已针对 1/2.5" 传感器进行优化,但许多焦距选件仍适用于最大尺寸为 1/1.8” 的传感器。TECHSPEC® UCi 系列定焦镜头是 OEM 应用的理想选择,可提供所需的小巧、坚固及轻型成像解决方案.

注意: 如需可调节光圈版本,请查看我们的TECHSPEC® UC 系列定焦镜头.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号