您选择的产品已被添加至购物车

20-40nm, 50.8mm Dia, EUV/IR Dichroic Filter

Extreme Ultraviolet (EUV) Dichroic Filters

Extreme Ultraviolet (EUV) Dichroic Filters

×
产品编码 #18-280 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 43,629.30
数量 1+
RMB 43,629.30
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
50.80
入射角 (°):
78
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
涂层:
Dielectric Multilayer AR
反射 (%):
>40
表面质量:
20-10
厚度 (mm):
5.08 ±0.1
类型:
Dichroic Filter
平行度(弧分):
<5
尺寸容差 (mm):
+0.0/-0.2
波长范围 (nm):
20 - 40
面形计算 (RMS):
<λ/10 @ 633nm

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 在高次谐波发生器中将极紫外(EUV)与近红外激光源分开
  • 专为高损伤阈值设计
  • 支持从10 - 40纳米的应用
  • 现货储备
  • 无最小起订量、无镀膜批次收费

极紫外(EUV)二向色滤光片也被称为分束镜,是通过在极紫外(EUV)和近红外波长之间提供高分离效率,用于高次谐波产生的应用。这些滤光片采用熔融石英基片,相比其他布鲁斯特角光束分离器和极紫外(EUV)滤光片,能支持更高的激光功率。极紫外(EUV)二向色滤光片的带宽范围从10纳米到40纳米。 除了高次谐波产生,这些滤光片还可用于支持极紫外(EUV)应用的系统,如EUV光刻、EUV纳米加工、相干衍射成像和超快阿秒脉冲产生。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号