TECHSPEC®非球面透镜设计用于聚焦光线,同时消除高度扩散光源应用中的球面像差,其中的应用之一包括聚焦来自激光二极管的输出。非球面透镜能提高透镜的数值孔径,同时最大限度地减少系统像差。 非球面透镜也能减少多元件光学系统所需的元件数量。非球面透镜可以降低系统总重量,同时提供诸多优势,如简化装配及提高光通量。
TECHSPEC®非球面透镜备有低f#,以带来最佳光线收集性能。我们提供完整的设计数据,能轻易将这些非球面透镜整合到光学系统中。这些透镜均经过计算机优化以消除球差,同时最大限度地减少较高级别的像差。VIS镀膜选项能为波长介于425 – 675nm的光线提供小于1.5%的反射度。NIR镀膜选项则能为波长介于600 – 1050nm的光线提供小于1.5%的反射度。有关定制非球面透镜以及批量定价的详细信息,请联系我们的销售部门。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号