您选择的产品已被添加至购物车

3.0OD,3”方形,中性密度片

×
产品编码 #53-707 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,939.08
数量 1-10
RMB 1,939.08
数量 11+
RMB 1,639.40
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
尺寸 (mm):
75 x 75 (Nominal)
光密度 OD(平均):
3.0
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Wratten 2
长度 (mm):
75.00
涂层:
Uncoated
透射率 (%) :
0.1
类型:
Neutral Density Filter
宽度 (mm):
75.00
阻断波长范围 (nm):
400 - 700

合规性

RoHS 2015:
Reach 223:
Certificate of Conformance:

品名

Storage in humid environments can cause the filters to cloud and temperatures should not exceed 50°C for extended periods. Every 0.3 density increment equals one f-stop.

产品系列说明

  • 提供大尺寸选项
  • 易于裁剪以定制尺寸
  • Kodak滤光片 No. 96

Kodak Wratten 2 中性密度滤光片用于成像光学系统中,旨在减少可见光谱范围内的光强度,而不改变光谱轮廓。这些ND滤光片具有±10%的标称漫射密度公差。尽管滤光片能透过红外光谱,但其中性控制仅在可见光谱范围内。Kodak Wratten 中性密度滤光片未镀膜,其阻挡波长范围为400-700nm。所有ND滤光片厚度均为0.1mm,并可裁剪以方便定制尺寸。

请注意: 在潮湿环境中存储可能导致滤光片起雾,且温度不应长时间超过50°C。每0.3密度增量相当于增加一个光圈档位。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号