您选择的产品已被添加至购物车

25mm Travel, Motorized Linear Actuator, Integrated Controller, Manual Control, Encoder

查看更多 Zaber™
×
产品编码 #25-176 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 11,916.53
数量 1+
RMB 11,916.53
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
Type of Movement:
Linear (X)
驱动类型:
Precision Lead Screw
类型:
Metric
行程 (mm):
25.4
精度 (μm):
40 (Unidirectional)
齿隙 (μm):
<15
尺寸 (mm):
137.1 L x 49.4 W x 20.0 H
编码器:
Yes
手动控制/LED 指示灯:
Yes
生产商:
Zaber
工作温度 (°C):
0 to 50
电源:
24-48 VDC
重复性 (μm):
<1
分辨率 (μm):
0.047625
速度 (mm/s) :
0.000029 to 30
推力 (N):
25
电机类型 :
Stepper (2 Phase)
重量 (kg):
0.14
计算机接口 :
RS-232
Maximum Operating Current (mA):
180
Encoder Type:
Rotary Quadrature Encoder
Encoder Resolution:
250 CPR
支架:
3/8-32 Nut, 3/8" Shank or M3 Screws

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

  • 采用紧凑设计,坚固耐用
  • 集成化的电动控制器
  • 可以手动操作或通过RS-232系列接口控制

Zaber™高精度的线性调节器的分辨率为50nm,行程距离为50 毫米以上。本独立的线性调节器由计算机控制,包括一个步进电机和内置控制器,可直接连接到计算机的RS-232端口,并且仅需15V电源。Zaber™高精度的线性调节器采用符合工业标准的3/8”安装柄,适用于大多数调整台。调节器轴不旋转,因此在调整台方面不会传输任何扭矩。手动操作时,用户可根据需要,使用计算机来监控调节器。

请注意: 配套的 6 英尺数据线、 RS-232 适配器以及通用电源需另购。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号