您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

25mm直径X50mm长,笼式延长管

25mm Diameter x 50mm Length, Cage Extension Tube, #85-523

×
产品编码 #85-523 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 396.63
数量 1+
RMB 396.63
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
注意 :
Fixed Tube
Function:
Fixed
Compatible Plate Inner Diameter (mm):
25.0
尺寸 (mm):
25 Dia.
长度 (mm):
50.0
螺纹类型:
M23.2 x 0.75
构造 :
Black Anodized Aluminum
外径 (mm):
25.0

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 可安装于笼式系统平板内径
  • 与挡圈对配合使用以固定光学产品
  • 与多个可调整长度的套管和螺纹适配器连接

M23.2和M27.5 固定加长管非常适合用于覆盖部分笼式系统。每个固定加长套管经专门设计,可安装于笼式系统平板内径,并在整个套管长度内,提供M23.2 x 0.75或M27.5 x 0.75的母螺纹。挡圈对可以用于固定加长套管内的光学产品,而可调整长度的套管螺纹适配器可以用于连接固定加长套管以制作可定制的光学装配。

附件

#85-582螺纹旋入 M23.2 x 0.75 标准管可方便地固定分光片, #85-539连接于 笼式系统;也可以连接在 M23.2 x 0.75 标准管中。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号