您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

25mm 直径, 3mm 厚度, NIR II 镀膜 λ/10 熔融石英窗口片

×
产品编码 #11-902 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,366.17
数量 1-5
RMB 1,366.17
数量 6+
RMB 1,092.94
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
色散系数 (vd):
67.8
倒角:
Protective as needed
有效孔径 (%):
80
有效孔径 CA(mm):
20.00
直径 (mm):
25.00 +0.00/-0.20
厚度 (mm):
3.00 ±0.10
涂层:
NIR II (750-1550nm)
涂层规格:
Rabs ≤1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤0.7% @ 750 - 1550nm
热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
0.52 (+5 to +35°C)
0.57 (0 to +200°C)
0.48 (-100 to +200°C)
密度 (g/cm3):
2.20
边缘:
Fine Ground
折射率 nd:
1.458
努氏硬度 (kg/mm2) :
522
平行度(弧秒):
<5
泊松比 :
0.16
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面质量:
20-10
传输波前,P-V (λ):
λ/10
类型:
Protective Window
波长范围 (nm):
750 - 1550
杨氏模量 (GPa) :
73
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
8 J/cm2 @ 1064nm, 10ns

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 提供紫外、可见光和近红外增透镀膜型号
  • λ/10 透射波前畸变
  • 圆形和方形外形,尺寸范围从2mm至150mm
  •  或 λ/4 UV 熔融石英窗口片亦可供货

TECHSPEC® λ/10 UV 熔融石英窗口片具备激光级表面质量和平行度。此外,这些窗口片将透射波前畸变限制在λ/10以内。其卓越的透射特性、优异的热性能以及高公差制造规格,使这些窗片成为更严苛应用中的理想选择。TECHSPEC® λ/10 UV 熔融石英窗口片提供圆形和方形型号,尺寸范围从2mm至150mm,可供购买。这些窗口片可选未镀膜或选配针对紫外或可见光谱优化的增透镀膜。 

技术信息

N-BK7

3 毫米厚、未镀膜 N-BK7 窗口片在紫外-近红外光谱范围内的典型透射率。

单击此处下载数据

在 0° AOI 条件下,MgF2(400-700 纳米)镀膜的 3 毫米厚 N-BK7 窗口片的典型透射率。

蓝色阴影区域表示镀膜设计波长范围,规格如下: 

Ravg ≤ 1.75% @ 400 - 700nm (N-BK7)

超出此范围的数据不作保证,仅供参考。

点击此处下载数据

在 0° AOI 条件下,VIS-EXT (350-700nm) 镀膜的 3 毫米厚 N-BK7 窗口片的典型透射率。


蓝色阴影区域表示镀膜设计波长范围,规格如下:
 

Ravg ≤ 0.5% @ 350 - 700nm

超出此范围的数据不作保证,仅供参考。

点击此处下载数据

在 0° AOI 条件下,VIS-NIR (400-1000nm) 镀膜的 3 毫米厚 N-BK7 窗口片的典型透射率。

蓝色阴影区域表示镀膜设计波长范围,规格如下: 

Rabs ≤ 0.25% @ 880nm
Ravg ≤ 1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤ 1.25% @ 890 - 1000nm

超出此范围的数据不作保证,仅供参考。

点击此处下载数据

在 0° AOI 条件下, VIS 0°(425-675nm) 镀膜3 毫米厚的 N-BK7 窗口片的典型透射率。

蓝色阴影区域表示镀膜设计波长范围,规格如下: 

Ravg ≤ 0.4% @ 425 - 675nm

超出此范围的数据不作保证,仅供参考。

点击此处下载数据

在 0° AOI 条件下,YAG-BBAR (500-1100nm) 镀膜的 3 毫米厚 N-BK7 窗口片的典型透射率。

蓝色阴影区域表示镀膜设计波长范围,规格如下: 

Rabs ≤ 0.25% @ 532nm
Rabs ≤ 0.25% @ 1064nm
Ravg ≤ 1.0% @ 500 - 1100nm

超出此范围的数据不作保证,仅供参考。

点击此处下载数据

在 0° AOI 条件下,NIR I(600 - 1050 纳米)镀膜的 3 毫米厚 N-BK7 窗口片的典型透射率。

蓝色阴影区域表示镀膜设计波长范围,规格如下: 

Ravg ≤ 0.5% @ 600 - 1050nm

超出此范围的数据不作保证,仅供参考。

点击此处下载数据

在 0° AOI 条件下,NIR II(750 - 1550nm)镀膜的 3 毫米厚 N-BK7 窗口片的典型透射率。

蓝色阴影区域表示镀膜设计波长范围,规格如下: 

Rabs ≤ 1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤ 1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤ 0.7% @ 750 - 1550nm

超出此范围的数据不作保证,仅供参考。

点击此处下载数据

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号