您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

25mm笼式系统光圈,0.8-12mm孔径

×
产品编码 #88-199 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 643.42 RMB 1,286.84
数量 1+
RMB 643.42 RMB 1,286.84
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
Function:
Iris
Compatible Plate Inner Diameter (mm):
25.0
尺寸 (mm):
31.5 Dia.
长度 (mm):
17.2
构造 :
Black Anodized Aluminum
内径 (mm):
0.8 - 12
最大孔径 (mm):
12
最小孔径 (mm):
0.8
叶片数目:
10
注意 :
Number of Leaves: 10

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 0.8 – 12mm可调节孔径
  • 平滑从最大孔径转换至最小孔径
  • 可安装于任何25mm笼式系统平板内

The TECHSPEC® 笼式系统光圈是一个具有阳极氧化铝制外壳的10叶片蓝色弹簧不锈钢光圈,可轻松集成于任何25mm TECHSPEC笼式系统平板内。TECHSPEC笼式系统光圈可平滑地从最大孔径12mm转换至最小孔径0.8mm,也可利用它控制系统f#、视场光阑直径和总体能量吞吐量,从而调整系统性能。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号