您选择的产品已被添加至购物车

25.4mm Dia. x 50.8mm FL, 8-12µm AR Coated, ISP Optics Zinc Selenide (ZnSe) PCX Lens | AR812-ZC-PX-25-50

查看更多 ISP Optics

Zinc Selenide Plano-Convex (PCX) Lenses

Zinc Selenide Plano-Convex (PCX) Lenses
×
产品编码 #24-984 Clearance 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,300.07 RMB 2,600.13
数量 1+
RMB 1,300.07 RMB 2,600.13
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.13
有效焦距 EFL (mm):
50.80 @ 10.6µm
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Zinc Selenide (ZnSe), CVD Grade
有效焦距/有效孔径直径比:
2.00
数字孔径 NA:
0.25
涂层:
BBAR (8000-12000nm)
类型:
Plano-Convex Lens
波长范围 (nm):
8000 - 12000
后焦距 BFL (mm):
49.65
倒角:
Protective bevel as needed
中心厚度 CT (mm):
3.10 ±0.20
中心偏(弧分):
<3
有效孔径 CA(mm):
22.86
涂层规格:
Ravg <0.5% @ 8 - 12µm
Rabs <1% @ 8 - 12µm
边缘厚度 ET (mm):
2.00
焦距容差 (%):
±2
型号:
AR812-ZC-PX-25-50
半径 R1 (mm):
71.46
表面质量:
60-40
Irregularity (P-V) @ 10.6μm:
λ/20

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

  • 在 0.6 – 18µm 之间的低色散和低吸收率
  • 对热冲击具有很高的抵抗力
  • 可提供无镀膜或针对8 – 12µm的 BBAR 镀膜

ISP Optics 硒化锌平凸透镜是聚焦或准直中波红外(MWIR)和长波红外(LWIR)光谱的理想选择。硒化锌(ZnSe)具有低吸收性和高抗热冲击性,广泛用于高功率 CO2 激光系统。不建议在恶劣的环境中使用硒化锌(ZnSe),因为它是一种相对较软的材料,容易划伤且努氏硬度只有120。ISP Optics 的硒化锌(ZnSe)平面凸透镜(PCX)有无镀膜版本或增加了宽带增透镀膜(BBAR)版本,以增加8-12µm的透射。

请注意:硒化锌(ZnSe)是一种有毒物质,在处理时应特别小心。始终戴上橡胶或塑料手套以避免污染的风险。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号