TECHSPEC® 超快增强型银镀膜凹面激光反射镜具有采用介质镀膜增强的银镀膜,能在 600 - 1000nm 或 800 – 1150nm 范围内提供更高的反射率。这些反射镜在其波长范围内具有很低的内在群延迟色散 (GDD),因此非常适用于对焦或重定向诸如 Ti:sapphire 和 Yb:doped 等飞秒激光器发出的激光。它们凭借很宽的波长范围,可以用于需要的带宽超出介质镀膜低 GDD 反射镜提供能力的应用中。TECHSPEC 超快增强型银镀膜凹面激光反射镜采用标准英制尺寸,有效焦距可达 500mm。
请注意: 可将 TECHSPEC® 超快增强型银膜凹面激光反射镜设计为针对其他超快激光类型的不同波长范围。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号