您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

25.4mm Dia., 700 - 900nm BBAR Coated, Ultrafast Thin Window

×
产品编码 #11-744 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,586.52
数量 1-5
RMB 1,586.52
数量 6+
RMB 1,427.87
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
色散系数 (vd):
67.8
倒角:
Protective as needed
有效孔径 (%):
90
直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.10
厚度 (mm):
1.00 ±0.10
涂层:
BBAR (700-900nm)
涂层规格:
Rabs <0.2% @ 700 - 900nm
热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
0.52 (+5 to +35°C)
0.57 (0 to +200°C)
0.48 (-100 to +200°C)
密度 (g/cm3):
2.20
设计波长 DWL (nm):
800
边缘:
Fine Ground
折射率 nd:
1.458
努氏硬度 (kg/mm2) :
522
平行度(弧秒):
≤30
泊松比 :
0.16
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面质量:
20-10
传输波前,P-V (λ):
λ/6
类型:
Ultrafast Window
波长范围 (nm):
700 - 900
杨氏模量 (GPa) :
73
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 J/cm2 @ 532nm, 20ns, 20Hz

合规性

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 厚度 1mm 可限制 GDD
  • 低损耗宽带 IBS 增透膜
  • 设计用于 370nm 到 2200nm 的波长
  • 镀膜 GDD ±30fs2

TECHSPEC® 超快薄窗口片设计厚度为 1mm,具有有限的群延迟色散 (GDD),非常适合超快激光应用。这些薄窗口片的两面均覆有镀膜,采用经过优化的离子束溅射法 (IBS) 宽带增透膜在 370nm 至 2.2μm 波长范围内提供低反射率。IBS 镀膜工艺也为这些窗口片提供了比传统增透膜窗口片更低的吸收损失和散射。TECHSPEC 超快薄窗口片也可用于需要外形小巧的高性能光学窗口片的一般光学应用。无镀膜薄窗口片基片(UV 熔融石英或 IR 级熔融石英)可提供定制镀膜的灵活性,以满足您的应用要求。请联系我们获取更多信息。

IR 级熔融石英与 UV 级熔融石英不同,前者 OH- 离子的数量更少,因此在 NIR 光谱范围内的透射率更高,而在 UV 光谱范围内的透射率更低。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号