您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

OAPM 30 DEG 25.4 X 27.2 BARE GOLD 100A

TECHSPEC Gold Off-Axis Parabolic Mirrors

×
产品编码 #35-668 6-10 工作日
×
其他镀膜选项
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,586.52 RMB 3,173.04
数量 1-5
RMB 1,586.52 RMB 3,173.04
数量 6+
RMB 1,427.87 RMB 2,855.74
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
类型:
Off-Axis Parabolic Mirror
直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.38
有效焦距 EFL (mm):
27.22
焦距容差 (%):
±1
Radius of Curvature (mm):
50.80
涂层:
Bare Gold
镀膜类型:
Metal
涂层规格:
Ravg≥94% @ 700 - 800nm
Ravg≥97% @ 800 - 2,000nm
Ravg ≥98% @ 2,000 - 12,000nm
偏离角度 (°):
30
母焦距 PFL (mm):
25.4
面形计算 (RMS):
λ/4
表面粗糙度(埃):
<100 RMS
波长范围 (nm):
700 - 12000
有效孔径 (%):
90
表面质量:
80-50
兼容的安装平板 :
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum 6061-T6
Y 偏移 (mm):
13.61
反射波前, RMS:
λ/2

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 裸金或保护性金膜用于 NIR 和 IR 应用
  • 50Å 和 100Å 表面粗糙度可供选择
  • 15°、 30°、 45°、 60° 或 90° 偏移角
  • 另外也备有铝膜和银膜反射镜

TECHSPEC® 镀金膜离轴抛物面反射镜 (OAP) 设计为最大程度地降低光聚焦应用中的散射损失。这些 OAP 反射镜具有裸金或保护性金膜,可提供从近红外线 (NIR) 到远红外线 (IR) 的绝佳反射率。在 15 到 90°的偏移角中提供多种表面粗糙度以供选择. TECHSPEC® 镀金膜离轴抛物面反射镜广泛应用于诸如 FLIR 和 FTIR 等 IR 系统,以及包括量子级联激光器 (QCL) 在内的 IR 激光器。另外还备有孔垂直于光轴的安装平板,以便进行接杆安装.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号