您选择的产品已被添加至购物车

2.25"x 12.0", 2.0"焦距, 柱面菲涅尔透镜

Cylinder Fresnel Lenses

×
产品编码 #46-616 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 766.82
数量 1-10
RMB 766.82
数量 11+
RMB 669.86
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
有效焦距 EFL (mm):
50.80
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Acrylic
涂层:
Uncoated
类型:
Fresnel Lens
波长范围 (nm):
400 - 1100
中心厚度 CT(英寸):
0.06
尺寸容差(英寸):
±0.05
尺寸(英寸):
2.25 x 12.00
尺寸 (mm):
57.15 x 304.8
有效焦距 EFL(英寸):
2.00
有效尺寸(英寸):
2.0 x 12.0
槽/英寸:
200.00
折射率 nd:
1.49
工作温度 (°C):
80 (Maximum)
透射率 (%) :
85 (Typical)
厚度容差(英寸):
±0.020

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 是传统柱面透镜的折叠版本
  • 适用于单一维度聚焦
  • 多种尺寸可选
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号