您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

2000nm, 12.7mm Dia. x 6.35mm Thickness, Ultrafast Laser Mirror

×
产品编码 #26-844 新产品 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,286.84
数量 1-5
RMB 1,286.84
数量 6+
RMB 1,242.77
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
入射角 (°):
45
涂层:
Ultrafast (1900-2000nm)
设计波长 DWL (nm):
2000
直径 (mm):
12.70 +0.00/-0.10
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面质量:
10-5
厚度 (mm):
6.35 ±0.20
类型:
Laser Mirror
平行度(弧分):
<3
有效孔径 (%):
90
耐用性:
MIL-PRF-13830B
后表面:
Commercial Polish
涂层规格:
R(avg) S & P >99.90% @ 2000nm @ 45° AOI
R(avg) >99.7% @ 1900 - 2100nm @ 45° AOI
波长范围 (nm):
1900 - 2100
表面平整度 (P-V):
λ/8
镀膜类型:
Dielectric
GDD Specification:
±40 fs2 @ 1900 – 2100nm @ 45° AOI (s-pol)
±100 fs2 @ 1970 – 2030nm @ 45° AOI (p-pol)

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 在设计波长范围内 GDD 低至 ±20fs2
  • 反射率大于 99.9%
  • 非常适合 Ti:sapphire 和 Yb:doped 超快激光器

TECHSPEC® 低 GDD 介质膜超快激光反射镜的特点是在熔融石英基片上镀有多层介质膜,反射率大于99.9% 且热膨胀系数低,是超快光束传输应用的理想选择。这些反射镜在其设计波长范围内的群延迟色散(GDD)接近于零,可将反射光束的色散降到最低。TECHSPEC® 低 GDD 介质膜超快激光反射镜是利用 Ytterbium-Doped(Yb:YAG)激光器二次谐波的理想选择,如激光加工和焊接应用。

请注意: 如果您的应用需要对 TECHSPEC 低 GDD 超快反射镜 的波长、角度或尺寸进行定制,请联系我们

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号