您选择的产品已被添加至购物车

2“行程 3"L x 1.75"W 球轴承调整台

2" Travel, 3"L x 1.75"W Ball Bearing Slide, #37-361

×
产品编码 #37-361 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,991.96
数量 1+
RMB 1,991.96
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
Type of Movement:
Linear (X)
Guide System:
Ball Bearing
驱动类型:
Manual
类型:
English
工作台大小 (mm):
44.4 x 76.2
行程(英寸):
2
构造 :
Aluminum Top and Base/440C Stainless Steel Bearings
高度(英寸):
0.75
负载容量,正常 (lbs):
40.0
安装螺纹:
(12) 6-32 on Top
S.H.C.S. 沉头孔:
(2) #6 on Base
工作台大小(英寸):
1.75 x 3.00
直线精度(英寸):
0.00008/inch of travel
重量 (lbs):
0.4

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 直线精度高
  • 低磨损、低摩擦滑动
  • 预载消除晃动和不必要的间隙

直线运动滚珠轴承导轨是一种机械结构简单的直线运动装置,由一个固定底座和一个安装在上面的滑块组成。底座两侧各有一排钢球,在固定底座和顶部滑块之间提供精确、低摩擦的滑动运动。每排轴承都位于两根硬化处理的精密钢杆之间。直线运动滚珠轴承导轨已预载,可消除系统中的晃动和不必要的间隙。由于上下工件之间没有直接的滑动接触,因此滚珠导轨在功能上比燕尾槽导轨更加可靠。此外,滚珠导轨还消除了燕尾槽组件所特有的磨损快、需要定期润滑和跳动等问题(由于行程开始加速阶段受力引起的跳动)。 

技术信息

 
尺寸(英寸) 底座安装孔 顶部安装孔 产品编号
Fig. A B C D E F G H J K L M N
B 0.59 1.12 0.32 0.24 0.24 1 0.19 0.75 #2 0.218 0.63 2-56 4 #53-849
B 0.59 2.12 0.32 0.24 0.24 1 0.37 1.38 #2 0.218 1.63 2-56 4 #53-850
B 1.00 1.68 0.50 0.36 0.36 1 0.22 1.25 #4 0.438 1.25 6-32 4 #53-853
A 2.62 2.62 1.00 1.48 0.61 - 0.31 2.00 - 2.00 10-32 8 #37-356
B 1.75 3.00 0.75 0.88 0.40 5.00 0.31 2.38 #6 1.000 0.50 6-32 12 #37-361
 
Type A B C D E F G Stock No.
Figure A 4" 0.69" 0.5" 6 - - - #37-363
Figure A 5" 1.19" 1" #37-364
Figure A 6" 1.69" 0.5" 10 1 #37-365
Figure B 9" 2" 3.5" 3 3 1.5" 8 #37-366
Figure B 12" 5" 5 1" 12 #37-367
Figure B 15" 4" 3.25" 5 6 1.5" 14 #37-368
Figure B 18" 4" 8 1" 18 #37-369


 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号