您选择的产品已被添加至购物车

带同轴照明远心镜头,1X 65mm工作距离

×
产品编码 #62-790 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 12,559.95
数量 1+
RMB 12,559.95
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
长度 (mm):
137.00
金属环直径(英寸):
0.312
水平视场, 1/2" 传感器:
6.4mm
水平视场, 2/3" 传感器:
8.8mm
最大直径 (mm):
29.5
采用最大传感器格式时的视场:
8.8mm
类型:
Telecentric Lens
主要放大倍率 PMAG:
1X
最大传感器格式 :
2/3"
工作距离 (mm):
65.00
支架:
C-Mount
方式:
In-Line Illumination
孔径 (f/#):
f/11.5
畸变 (%):
≤0.1
可接受的光导或是光源:
1/4" (0.312")
Lens Wavelength Range:
VIS

合规性

Certificate of Conformance:

品名

¼" Fiber optic light guides are sold separately.

产品系列说明

  • 内置照明用以光纤输入
  • 长工作距离
  • 像面尺寸为2 /3”

本通用型远心镜头系列可使用在各种场合,尺寸小,工作距离长,内置照明模块,可兼容¼”光导光纤。有些系统的镜头和测量物体之间没有空间安装光源,而我们这款产品的内置光源就可解决此问题,和其他照明技术相比,虽然对比度可能有轻微的降低,但是从1X到6X的镜头都能够提供10mm的水平像面尺寸。

技术信息

 
Magnification A B C D
0.5X 170mm 25mm 113mm 40mm
0.75X 160mm 42mm 86mm 29.5mm
1X 137mm 34mm 71mm 29.5mm
2X 110mm 33mm 45mm 17mm
3X 100mm 23mm 45mm 17mm
4X 110mm 33mm 45mm 17mm
5X 115mm 38mm 45mm 17mm
6X 120mm 43mm 45mm 17mm
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号