TECHSPEC® LT 系列定焦镜头采用高分辨率f/2.8光学设计,集成了用于快速电子对焦的Optotune液体镜头。f/2.8 大光圈带来增加的光通量是高速机器视觉应用的理想选择。与适当的相机和软件搭配使用时,可调节液态镜头能提供实现自动对焦解决方案所需的主动对焦控制功能。这些 C 接口镜头已针对 1.1” 传感器进行优化,并具有前部滤光片螺纹,可集成成像滤光片 以满足应用需求。TECHSPEC LT 系列定焦镜头非常适用于需要针对多种距离进行对焦的机器视觉和工厂自动化应用(例如:品质检测系统、快速自动化及包裹分拣)。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号